Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Sarı, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Havalandırma Deliği | Renk | Malzeme | H | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419,7058 TL - 466,3398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
16.496 in
419.0 mm
|
3
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
30 in
762.0 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
102 in
2590.8 mm
|
3
|
|||
| 2,3603 TL - 3,6716 TL | 20250 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
||
| 0,8851 TL - 1,3768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 2,0653 TL - 3,2127 TL | 178134 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
3
|
||
| 2,0653 TL - 3,2127 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
3
|
||
| 1,1801 TL - 1,8358 TL | 85000 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
3
|
||
| 1,6227 TL - 2,5242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
3
|
||
| 1,0326 TL - 1,6063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,6227 TL - 2,5242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
| 1,8587 TL - 2,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
||
| 1,6227 TL - 2,5242 TL | 110000 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 1,9177 TL - 2,9832 TL | 76500 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 1,0326 TL - 1,6063 TL | 107079 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 1,0326 TL - 1,6063 TL | 304500 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 2,5078 TL - 3,9011 TL | 80000 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
3
|
||
| 2,5078 TL - 3,9011 TL | 57000 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
3
|
||
| 1,0326 TL - 1,6063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 1,7702 TL - 2,7537 TL | 154649 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin