Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Sarı, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Havalandırma Deliği | Renk | Malzeme | H | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,7113 TL - 119,3287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.528 in
242.0 mm
|
3
|
||
| 87,2988 TL - 96,9986 TL | 2000 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.756 in
44.6 mm
|
|
8.626 in
219.1 mm
|
3
|
||
| 188,0282 TL - 208,9202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
12.752 in
323.9 mm
|
3
|
||
| 265,5391 TL - 295,0434 TL | 2300 Stokta |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
2.539 in
64.5 mm
|
|
18 in
457.2 mm
|
3
|
||
| 2,0653 TL - 3,2127 TL | 105000 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
3
|
||
| 2,5078 TL - 3,9011 TL | 57000 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
3
|
||
| 24,4886 TL - 38,0933 TL | 7315 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
3
|
||
| 48,686 TL - 54,0954 TL | 8280 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
3
|
||
| 27,8683 TL - 30,9649 TL | 12600 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
3
|
||
| 87,2988 TL - 96,9986 TL | 420 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
8.858 in
225.0 mm
|
3
|
||
| 131,5893 TL - 146,2104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
2.402 in
61.0 mm
|
|
11.024 in
280.0 mm
|
3
|
||
| 24,4886 TL - 38,0933 TL | 21080 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
4.626 in
117.5 mm
|
3
|
||
| 236,0347 TL - 262,2608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
3
|
||
| 191,7782 TL - 213,0869 TL | 1144 Stokta |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
14 in
355.6 mm
|
3
|
||
| 368,8043 TL - 409,7826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Siyah
|
LDPE
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
20 in
508.0 mm
|
3
|
||
| 76,7113 TL - 119,3287 TL | 1404 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
3
|
||
| 76,7113 TL - 119,3287 TL | 1680 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
3
|
||
| 60,4376 TL - 67,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
3
|
||
| 32,4547 TL - 50,4852 TL | 3150 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
3
|
||
| 40,2917 TL - 44,7686 TL | 3211 Stokta |
Hayır
|
Doğal renk
|
LDPE
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin