Menü Arama

Standart Altıgen Somunlar - Plastik

Stokta

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Series Code :SR1954

Seri Kodu: SR1954 ,SR2014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
84 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Satın Al
6,6554 TL - 6,6554 TL 47872 Stokta
M8
Siyah
Nylon 6/6
9,1157 TL - 9,1157 TL 246500 Stokta
M10
Siyah
Nylon 6/6
14,6147 TL - 14,6147 TL 5168 Stokta
M12
Siyah
Nylon 6/6
2,2001 TL - 2,2001 TL 240440 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
5,5514 TL - 5,5514 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Doğal renk
PP
1,8886 TL - 1,8886 TL 598334 Stokta
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
1,4286 TL - 1,4286 TL 103000 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
5,1624 TL - 5,1624 TL 61088 Stokta
M5
Doğal renk
PP
7,6754 TL - 7,6754 TL 5370 Stokta
M5
Doğal renk
PVDF
8,1169 TL - 8,1169 TL 2460 Stokta
M8
Doğal renk
PP
4,2161 TL - 4,2161 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
Nylon 6/6
4,3528 TL - 4,3528 TL 16200 Stokta
M6
Siyah
Nylon 6/6
4,132 TL - 4,132 TL 3700 Stokta
M4
Siyah
Nylon 6/6
6,5714 TL - 6,5714 TL 511235 Stokta
M5
Clear
PC
4,9837 TL - 4,9837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
PA
8,6357 TL - 10,4492 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
PVDF
11,9861 TL - 11,9861 TL 67662 Stokta
M8
Doğal renk
PVDF
21,6592 TL - 21,6592 TL 9396 Stokta
M10
Doğal renk
PVDF
26,1802 TL - 26,1802 TL 8622 Stokta
M12
Doğal renk
PVDF
12,4066 TL - 12,4066 TL 1750 Stokta
M16
Doğal renk
Nylon 6/6
  • / 5
Altıgen Somun M8 13.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0030050001VR

Fiyat Aralığı
6,6554 TL - 6,6554 TL

Stok Seviyeleri
47872 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M10 17.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0030060001VR

Fiyat Aralığı
9,1157 TL - 9,1157 TL

Stok Seviyeleri
246500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M12 18.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0030070001VR

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
5168 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Yassılar Arası Mesafe
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M8 13.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0030050000VR

Fiyat Aralığı
2,2001 TL - 2,2001 TL

Stok Seviyeleri
240440 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M6 x 1.0 10.0 mm PP Doğal renk

0030040300VR

Fiyat Aralığı
5,5514 TL - 5,5514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Altıgen Somun M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0030030000VR

Fiyat Aralığı
1,8886 TL - 1,8886 TL

Stok Seviyeleri
598334 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0030040000VR

Fiyat Aralığı
1,4286 TL - 1,4286 TL

Stok Seviyeleri
103000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Doğal renk PP M5 Standart Altıgen Somun

0030030300VR

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
61088 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Altıgen Somun M5 8.0 mm PVDF Doğal renk

0030030500VR

Fiyat Aralığı
7,6754 TL - 7,6754 TL

Stok Seviyeleri
5370 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M8 13.0 mm PP Doğal renk

0030050300VR

Fiyat Aralığı
8,1169 TL - 8,1169 TL

Stok Seviyeleri
2460 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
Altıgen Somun M5 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0030030001VR

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M6 10.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0030040001VR

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
16200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M4 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

496242

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
3700 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Altıgen Somun M5 8.0 mm PC Clear

170000500022

Fiyat Aralığı
6,5714 TL - 6,5714 TL

Stok Seviyeleri
511235 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.4 mm
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Altıgen Somun M5 8.0 mm PA Natural

051050000002

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M6 10.0 mm PVDF Natural

0030040500VR

Fiyat Aralığı
10,4492 TL - 8,6357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M8 13.0 mm PVDF Doğal renk

0030050500VR

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
67662 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Doğal renk PVDF M10 Standart Altıgen Somun

0030060500VR

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
9396 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M12 18.0 mm PVDF Doğal renk

0030070500VR

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
8622 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Yassılar Arası Mesafe
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyvinylidene Fluoride
Altıgen Somun M16 24.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0030090000VR

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Yassılar Arası Mesafe
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6