Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
1,10 TL - 1,3143 TL 71589 Stokta
8.0 mm
Siyah
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
1,9135 TL - 1,9135 TL 192720 Stokta
11.0 mm
Siyah
PVC
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
2,2394 TL - 2,2394 TL 364760 Stokta
14.0 mm
Siyah
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
1,6297 TL - 3,9927 TL 330000 Stokta
8.0 mm
Siyah
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
11,881 TL - 29,1086 TL 510400 Stokta
46.0 mm
Siyah
PVC
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
2,7039 TL - 2,7039 TL 41300 Stokta
9.5 mm
Siyah
TPE/TPV
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
7,8904 TL - 7,8904 TL 43111 Stokta
10.9 mm
Siyah
TPE/TPV
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
3,6063 TL - 3,6063 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Siyah
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
7,0655 TL - 7,0655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
Siyah
TPE
16.8 mm
12.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.2 mm
Siyah
TPE
25.1 mm
21.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
33,9608 TL - 33,9608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
Siyah
TPE/TPV
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
3,7239 TL - 3,7239 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
TPE
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
49,7321 TL - 49,7321 TL 46830 Stokta
30.2 mm
Siyah
TPE
25.1 mm
21.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 18791 Stokta
24.0 mm
Siyah
TPE
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
7.1 mm
2,681 TL - 2,681 TL 218925 Stokta
14.0 mm
Siyah
PVC
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2,3341 TL - 2,3341 TL 232820 Stokta
14.0 mm
Siyah
PVC
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,7559 TL - 4,3018 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
1,924 TL - 4,714 TL 288000 Stokta
11.0 mm
Siyah
TPE/TPV – PIR
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
4,0795 TL - 9,9948 TL 31500 Stokta
19.0 mm
Siyah
TPE/TPV – PIR
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
5,8879 TL - 14,4253 TL 14000 Stokta
24.0 mm
Siyah
TPE/TPV – PIR
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

498025

Fiyat Aralığı
1,3143 TL - 1,10 TL

Stok Seviyeleri
71589 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

498029

Fiyat Aralığı
1,9135 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
192720 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

498038

Fiyat Aralığı
2,2394 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
364760 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

15057

Fiyat Aralığı
3,9927 TL - 1,6297 TL

Stok Seviyeleri
330000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.8 mm
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
Kablo Salmastrası 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10261

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
510400 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • İç Çap
    32.0 mm
  • Delik Çapı
    38.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

HG-2.5-V0

Fiyat Aralığı
2,7039 TL - 2,7039 TL

Stok Seviyeleri
41300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.3 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

HG-3.5-V0

Fiyat Aralığı
7,8904 TL - 7,8904 TL

Stok Seviyeleri
43111 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Çap
    10.9 mm
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

HG-5

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 12.6 mm 16.8 mm 21.5 mm 1.6 mm

HG-8

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    21.5 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Delik Çapı
    16.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

HG-14

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    30.2 mm
  • İç Çap
    21.8 mm
  • Delik Çapı
    25.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

HG-17-V0

Fiyat Aralığı
33,9608 TL - 33,9608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

HG-2.5

Fiyat Aralığı
3,7239 TL - 3,7239 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.3 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

HG-14-V0

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
46830 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    30.2 mm
  • İç Çap
    21.8 mm
  • Delik Çapı
    25.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

HG-18

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
18791 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • İç Çap
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    19.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

498036

Fiyat Aralığı
2,681 TL - 2,681 TL

Stok Seviyeleri
218925 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

498040

Fiyat Aralığı
2,3341 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
232820 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

15059

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.3 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

15064

Fiyat Aralığı
4,714 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
288000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

15087

Fiyat Aralığı
9,9948 TL - 4,0795 TL

Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    14.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

15095

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm