We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Series Code :SR1700
Seri Kodu: SR1700
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | Renk | Malzeme | Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0082 TL - 2,0082 TL | 460000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1098 TL - 1,3239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,10 TL - 1,3143 TL | 5037054 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 30,386 TL - 30,386 TL | 115060 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 34,9071 TL - 34,9071 TL | 21 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
TPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 38,2716 TL - 38,2716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,1111 TL - 10,0721 TL | 361000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,8155 TL - 11,798 TL | 86400 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,5714 TL - 16,0999 TL | 83000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 21,7098 TL - 48,7491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,924 TL - 4,714 TL | 288000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,5654 TL - 6,2854 TL | 133000 Stokta |
0.559 in
14.2 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,7967 TL - 6,852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.559 in
14.2 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5116 TL - 8,6035 TL | 475000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15105 | 21,7098 TL - 48,7491 TL | 20000 Stokta |
1.791 in
45.5 mm
|
Siyah
|
TPR
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 3,2804 TL - 3,2804 TL | 749934 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,3108 TL - 10,5615 TL | 59500 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,7512 TL - 14,0906 TL | 126000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10,2933 TL - 25,2188 TL | 4000 Stokta |
1.236 in
31.4 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7956 TL - 9,2992 TL | 616000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin