Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
6,8657 TL - 6,8657 TL 319250 Stokta
27.0 mm
Siyah
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 812730 Stokta
34.0 mm
Siyah
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL 385313 Stokta
48.0 mm
Siyah
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
44,1595 TL - 44,1595 TL 1594560 Stokta
60.0 mm
Siyah
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
19,8014 TL - 19,8014 TL 5000 Stokta
23.7 mm
Siyah
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 244375 Stokta
34.0 mm
Siyah
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
9.0 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.2 mm
Siyah
TPE
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
3,9639 TL - 3,9639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Siyah
TPE
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
11,881 TL - 29,1086 TL 510400 Stokta
46.0 mm
Siyah
PVC
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
2,618 TL - 2,618 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
Siyah
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
3,0911 TL - 3,0911 TL 989000 Stokta
18.0 mm
Siyah
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
3,9533 TL - 3,9533 TL 250 Stokta
20.0 mm
Siyah
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
4,7629 TL - 4,7629 TL 431304 Stokta
22.0 mm
Siyah
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
6,666 TL - 6,666 TL 233440 Stokta
27.0 mm
Siyah
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 135660 Stokta
14.3 mm
Siyah
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
5,236 TL - 5,236 TL 1373280 Stokta
22.2 mm
Siyah
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,3551 TL - 5,7701 TL 720000 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
8,1417 TL - 8,1417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Siyah
TPE/TPV
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,1098 TL - 1,3239 TL 955480 Stokta
8.0 mm
Siyah
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
1,10 TL - 1,3143 TL 71589 Stokta
8.0 mm
Siyah
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

498113

Fiyat Aralığı
6,8657 TL - 6,8657 TL

Stok Seviyeleri
319250 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 2.0 mm

498117

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
812730 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    34.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Delik Çapı
    27.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 2.0 mm

498121

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
385313 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.0 mm
  • Toplam Çap
    48.0 mm
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 2.0 mm

498125

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
1594560 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    60.0 mm
  • İç Çap
    41.0 mm
  • Delik Çapı
    52.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

HG-11-V0

Fiyat Aralığı
19,8014 TL - 19,8014 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    23.7 mm
  • İç Çap
    17.1 mm
  • Delik Çapı
    18.7 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 1.0 mm

498116

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
244375 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Çap
    34.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Delik Çapı
    27.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

HG-4

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Delik Çapı
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
Kablo Salmastrası 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

HG-6

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    17.0 mm
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10261

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
510400 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • İç Çap
    32.0 mm
  • Delik Çapı
    38.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

498096

Fiyat Aralığı
2,618 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

498100

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
989000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    14.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

498104

Fiyat Aralığı
3,9533 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    15.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

498108

Fiyat Aralığı
4,7629 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
431304 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

498112

Fiyat Aralığı
6,666 TL - 6,666 TL

Stok Seviyeleri
233440 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

HG-5-V0

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
135660 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

HG-9

Fiyat Aralığı
5,236 TL - 5,236 TL

Stok Seviyeleri
1373280 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    22.2 mm
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Delik Çapı
    17.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

10770

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
720000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

HG-6-V0

Fiyat Aralığı
8,1417 TL - 8,1417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    17.0 mm
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

498021

Fiyat Aralığı
1,3239 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
955480 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

498025

Fiyat Aralığı
1,3143 TL - 1,10 TL

Stok Seviyeleri
71589 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm