Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 44,1595 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | EPDM |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 52 mm |
Hole Diameter | 2.047 in |
Inside Diameter | 41 mm |
Inside Diameter | 1.614 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Overall Diameter | 60 mm |
Overall Diameter | 2.362 in |
Overall Height | 14 mm |
Overall Height | 0.551 in |
Panel Thickness | 2 mm |
Panel Thickness | 0.079 in |
Full Material | Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin