Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
2,9544 TL - 2,9544 TL 268422 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
2,986 TL - 2,986 TL 909766 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 70872 Stokta
48.0 mm
Siyah
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
3.0 mm
14.0 mm
45,947 TL - 45,947 TL 317448 Stokta
60.0 mm
Siyah
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
17,4535 TL - 17,4535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.3 mm
Siyah
TPE
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
6,4767 TL - 6,4767 TL 401104 Stokta
27.0 mm
Siyah
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
7,6438 TL - 7,6438 TL 263176 Stokta
27.0 mm
Siyah
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 138600 Stokta
34.0 mm
Siyah
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
31,0169 TL - 31,0169 TL 276910 Stokta
48.0 mm
Siyah
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
4.0 mm
15.0 mm
7,2442 TL - 7,2442 TL 51828 Stokta
27.0 mm
Siyah
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
9.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 912758 Stokta
34.0 mm
Siyah
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
2,6706 TL - 2,6706 TL 70300 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
47,7343 TL - 47,7343 TL 178640 Stokta
60.0 mm
Siyah
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
4.0 mm
16.0 mm
28,0728 TL - 28,0728 TL 1244880 Stokta
31.3 mm
Siyah
TPE
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 2860 Stokta
16.0 mm
Siyah
TPE
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
3,6063 TL - 3,6063 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Siyah
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
7,0655 TL - 7,0655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
Siyah
TPE
16.8 mm
12.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,7652 TL - 6,7747 TL 2500 Stokta
19.0 mm
Siyah
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
498124 42,4772 TL - 42,4772 TL 179328 Stokta
60.0 mm
Siyah
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
1.0 mm
13.0 mm
30,7577 TL - 30,7577 TL 246720 Stokta
22.2 mm
Siyah
TPE
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
5.6 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

498088

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
268422 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

498092

Fiyat Aralığı
2,986 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
909766 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 3.0 mm

498122

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
70872 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    48.0 mm
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

498126

Fiyat Aralığı
45,947 TL - 45,947 TL

Stok Seviyeleri
317448 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Çap
    60.0 mm
  • İç Çap
    41.0 mm
  • Delik Çapı
    52.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

HG-12

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    31.3 mm
  • İç Çap
    18.6 mm
  • Delik Çapı
    24.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

498111

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
401104 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

498115

Fiyat Aralığı
7,6438 TL - 7,6438 TL

Stok Seviyeleri
263176 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 4.0 mm

498119

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
138600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    34.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Delik Çapı
    27.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 4.0 mm

498123

Fiyat Aralığı
31,0169 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
276910 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Çap
    48.0 mm
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Delik Çapı
    40.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 3.0 mm

498114

Fiyat Aralığı
7,2442 TL - 7,2442 TL

Stok Seviyeleri
51828 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 3.0 mm

498118

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
912758 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    34.0 mm
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Delik Çapı
    27.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

498097

Fiyat Aralığı
2,6706 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
70300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 4.0 mm

498127

Fiyat Aralığı
47,7343 TL - 47,7343 TL

Stok Seviyeleri
178640 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    60.0 mm
  • İç Çap
    41.0 mm
  • Delik Çapı
    52.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

HG-12-V0

Fiyat Aralığı
28,0728 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
1244880 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    31.3 mm
  • İç Çap
    18.6 mm
  • Delik Çapı
    24.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

HG-17

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
2860 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

HG-5

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 12.6 mm 16.8 mm 21.5 mm 1.6 mm

HG-8

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    21.5 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Delik Çapı
    16.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10881

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 1.0 mm

498124

Fiyat Aralığı
42,4772 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
179328 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.0 mm
  • Toplam Çap
    60.0 mm
  • İç Çap
    41.0 mm
  • Delik Çapı
    52.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

HG-10-V0

Fiyat Aralığı
30,7577 TL - 30,7577 TL

Stok Seviyeleri
246720 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.6 mm
  • Toplam Çap
    22.2 mm
  • İç Çap
    15.5 mm
  • Delik Çapı
    18.8 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm