| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 30,7577 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Toplam Yükseklik | 5.6 mm |
|---|---|
| Toplam Yükseklik | 0.22 in |
| Toplam Çap | 22.2 mm |
| Toplam Çap | 0.874 in |
| İç Çap | 0.61 in |
| İç Çap | 15.5 mm |
| Delik Çapı | 18.8 mm |
| Delik Çapı | 0.74 in |
| Panel Kalınlığı | 0.063 in |
| Panel Kalınlığı | 1.6 mm |
| Tip | Hole Grommet |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | TPE |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin