Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
2,2711 TL - 2,2711 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
3,0071 TL - 3,0071 TL 388944 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2,4918 TL - 2,4918 TL 292690 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
2,7546 TL - 2,7546 TL 412919 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
2,4183 TL - 2,4183 TL 354753 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
3,9744 TL - 3,9744 TL 221168 Stokta
20.0 mm
Siyah
PVC
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL 727352 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
2,9124 TL - 2,9124 TL 24735 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
4,1004 TL - 4,1004 TL 414561 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
5,9826 TL - 5,9826 TL 144560 Stokta
27.0 mm
Siyah
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
7,0655 TL - 7,0655 TL 187200 Stokta
27.0 mm
Siyah
PVC
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL 137860 Stokta
20.0 mm
Siyah
PVC
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
2,0713 TL - 2,0713 TL 173755 Stokta
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
5.5 mm
2,681 TL - 2,681 TL 493800 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
3,0701 TL - 3,0701 TL 500025 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
3,1332 TL - 3,1332 TL 729894 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
2,4708 TL - 2,4708 TL 176000 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
498090 3,1438 TL - 3,1438 TL 179130 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3,2909 TL - 3,2909 TL 1286896 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3,2698 TL - 3,2698 TL 350352 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 4.0 mm

498079

Fiyat Aralığı
2,2711 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

498043

Fiyat Aralığı
3,0071 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
388944 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

498047

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
292690 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

498041

Fiyat Aralığı
2,7546 TL - 2,7546 TL

Stok Seviyeleri
412919 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

498045

Fiyat Aralığı
2,4183 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
354753 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

498052

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
221168 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    15.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 4.0 mm

498056

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
727352 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

498083

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
24735 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 1.0 mm

498053

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
414561 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

498057

Fiyat Aralığı
5,9826 TL - 5,9826 TL

Stok Seviyeleri
144560 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

498061

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
187200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm

498049

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
137860 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    15.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

498076

Fiyat Aralığı
2,0713 TL - 2,0713 TL

Stok Seviyeleri
173755 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

498080

Fiyat Aralığı
2,681 TL - 2,681 TL

Stok Seviyeleri
493800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

498089

Fiyat Aralığı
3,0701 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
500025 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

498093

Fiyat Aralığı
3,1332 TL - 3,1332 TL

Stok Seviyeleri
729894 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

498086

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
176000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

498090

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
179130 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

498094

Fiyat Aralığı
3,2909 TL - 3,2909 TL

Stok Seviyeleri
1286896 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

498091

Fiyat Aralığı
3,2698 TL - 3,2698 TL

Stok Seviyeleri
350352 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm