Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 4,1004 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | PVC |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 18 mm |
Hole Diameter | 0.709 in |
Inside Diameter | 12 mm |
Inside Diameter | 0.472 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 22 mm |
Overall Diameter | 0.866 in |
Overall Height | 6 mm |
Overall Height | 0.236 in |
Panel Thickness | 1 mm |
Panel Thickness | 0.039 in |
Full Material | Flexible Polyvinyl Chloride |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin