Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
4,1636 TL - 10,2008 TL 3500 Stokta
15.9 mm
Siyah
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,681 TL - 6,5687 TL 349000 Stokta
17.0 mm
Siyah
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
3,0386 TL - 7,4446 TL 80000 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,6192 TL - 3,9671 TL 180000 Stokta
13.8 mm
Siyah
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
245,1278 TL - 245,1278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Siyah
Silicone Rubber
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
1.003,9252 TL - 1.003,9252 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
46.0 mm
Siyah
Silicone Rubber
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
320,6253 TL - 320,6253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Siyah
Silicone Rubber
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
8,3797 TL - 8,3797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
Siyah
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,7652 TL - 6,7747 TL 294000 Stokta
19.0 mm
Siyah
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,188 TL - 2,9108 TL 3204000 Stokta
9.5 mm
Siyah
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
4,3738 TL - 10,7161 TL 8000 Stokta
25.5 mm
Siyah
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,6192 TL - 3,9671 TL 88000 Stokta
13.8 mm
Siyah
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
1,9766 TL - 4,8427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
Siyah
PVC
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
1,7559 TL - 4,3018 TL 11388 Stokta
14.2 mm
Siyah
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,8914 TL - 7,0839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
Siyah
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
5,0468 TL - 12,3647 TL 403500 Stokta
27.0 mm
Siyah
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
3,3645 TL - 8,2432 TL 403200 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
9,8306 TL - 24,0852 TL 378000 Stokta
38.0 mm
Siyah
PVC
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
10,6194 TL - 26,0174 TL 21600 Stokta
44.5 mm
Siyah
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
1,84 TL - 4,508 TL 5000 Stokta
14.2 mm
Siyah
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

15524

Fiyat Aralığı
10,2008 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Toplam Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Delik Çapı
    11.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10644

Fiyat Aralığı
6,5687 TL - 2,681 TL

Stok Seviyeleri
349000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    17.0 mm
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10512

Fiyat Aralığı
7,4446 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Delik Çapı
    17.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

11272

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Çap
    13.8 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Delik Çapı
    10.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
IP67 Kablo Salmastrası 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

SG-1

Fiyat Aralığı
245,1278 TL - 245,1278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    21.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.5 mm
  • Renk
    Siyah
IP67 Kablo Salmastrası 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

SG-3

Fiyat Aralığı
1.003,9252 TL - 1.003,9252 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • İç Çap
    26.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.5 mm
  • Renk
    Siyah
IP67 Kablo Salmastrası 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

SG-2

Fiyat Aralığı
320,6253 TL - 320,6253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.5 mm
  • Renk
    Siyah
Kablo Salmastrası 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

HG-9-V0

Fiyat Aralığı
8,3797 TL - 8,3797 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    22.2 mm
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Delik Çapı
    17.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10281

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
294000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    14.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

11333

Fiyat Aralığı
2,9108 TL - 1,188 TL

Stok Seviyeleri
3204000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.3 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

11181

Fiyat Aralığı
10,7161 TL - 4,3738 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

11318

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
88000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    13.8 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Delik Çapı
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Açık Halka PVC 12.5 mm 6.8 mm

10518

Fiyat Aralığı
4,8427 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.8 mm
  • Toplam Çap
    12.5 mm
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Delik Çapı
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Açık Halka PVC 14.2 mm 4.8 mm

11146

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
11388 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Açık Halka PVC 19.0 mm 9.6 mm

15508

Fiyat Aralığı
7,0839 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.6 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    9.6 mm
  • Delik Çapı
    13.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

11025

Fiyat Aralığı
12,3647 TL - 5,0468 TL

Stok Seviyeleri
403500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    20.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Açık Halka PVC 22.0 mm 6.4 mm

10628

Fiyat Aralığı
8,2432 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
403200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Delik Çapı
    17.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

11214

Fiyat Aralığı
24,0852 TL - 9,8306 TL

Stok Seviyeleri
378000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.8 mm
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • İç Çap
    24.9 mm
  • Delik Çapı
    31.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

11208

Fiyat Aralığı
26,0174 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    44.5 mm
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

11151

Fiyat Aralığı
4,508 TL - 1,84 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm