Menü Arama

Kablo Salmastrası 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Ürün kodu:

10512

75000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,4446 TL
5000 - 9999 4,254 TL
10000 + 3,0386 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.444,60 TL

1000 x 7,4446 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 4.8 mm
Toplam Çap 22.0 mm
İç Çap 14.2 mm
Delik Çapı 17.5 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Renk Siyah
Malzeme PVC
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin