We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Series Code :SR1700
Seri Kodu: SR1700
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | Renk | Malzeme | Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4475 TL - 4,4475 TL | 55060 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,4767 TL - 6,4767 TL | 175408 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 7,6438 TL - 7,6438 TL | 173260 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,986 TL - 2,986 TL | 432060 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,8657 TL - 6,8657 TL | 50 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,618 TL - 2,618 TL | 115470 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,7126 TL - 2,7126 TL | 604409 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 421123 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,9533 TL - 3,9533 TL | 250 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 1863140 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,3108 TL - 4,3108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,1779 TL - 1,4019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,1133 TL - 2,1133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8504 TL - 1,8504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1133 TL - 2,1133 TL | 520505 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2266 TL - 1,4505 TL | 666320 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2266 TL - 1,4505 TL | 60640 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,2168 TL - 1,4213 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 2,4392 TL - 2,4392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,0293 TL - 2,0293 TL | 345570 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin