Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
2,4077 TL - 2,4077 TL 265962 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 289020 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
2,986 TL - 2,986 TL 432060 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
2,1133 TL - 2,1133 TL 520505 Stokta
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
2,7546 TL - 2,7546 TL 170000 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
2,4392 TL - 2,4392 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
3,0701 TL - 3,0701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
Siyah
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
2,2711 TL - 2,2711 TL 321240 Stokta
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
2,9124 TL - 2,9124 TL 202980 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2,5338 TL - 2,5338 TL 218120 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3,2698 TL - 3,2698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
Siyah
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 694583 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
2,4708 TL - 2,4708 TL 297000 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
498090 3,1438 TL - 3,1438 TL 204820 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3,1332 TL - 3,1332 TL 753540 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
2,6706 TL - 2,6706 TL 254000 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
3,2068 TL - 3,2068 TL 254960 Stokta
18.0 mm
Siyah
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
2,0293 TL - 2,0293 TL 345570 Stokta
10.0 mm
Siyah
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
2,1765 TL - 2,1765 TL 536500 Stokta
11.0 mm
Siyah
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
2,0713 TL - 2,0713 TL 42900 Stokta
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
5.5 mm
  • / 4
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

498084

Fiyat Aralığı
2,4077 TL - 2,4077 TL

Stok Seviyeleri
265962 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

498088

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
289020 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

498092

Fiyat Aralığı
2,986 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
432060 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

498077

Fiyat Aralığı
2,1133 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
520505 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

498081

Fiyat Aralığı
2,7546 TL - 2,7546 TL

Stok Seviyeleri
170000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

498085

Fiyat Aralığı
2,4392 TL - 2,4392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

498089

Fiyat Aralığı
3,0701 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 4.0 mm

498079

Fiyat Aralığı
2,2711 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
321240 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

498083

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
202980 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

498087

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
218120 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

498091

Fiyat Aralığı
3,2698 TL - 3,2698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

498082

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
694583 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

498086

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
297000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

498090

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
204820 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

498093

Fiyat Aralığı
3,1332 TL - 3,1332 TL

Stok Seviyeleri
753540 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

498097

Fiyat Aralığı
2,6706 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
254000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

498101

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
254960 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    14.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

498068

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
345570 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Delik Çapı
    7.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

498072

Fiyat Aralığı
2,1765 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
536500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

498076

Fiyat Aralığı
2,0713 TL - 2,0713 TL

Stok Seviyeleri
42900 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm