Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
583686 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
721155 Stokta
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
278255 Stokta
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
5.5 mm
592912 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
447925 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
50384 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
80000 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Siyah
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
164484 Stokta
8.0 mm
Siyah
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
496288 Stokta
11.0 mm
Siyah
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
177650 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
195804 Stokta
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
120992 Stokta
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
261360 Stokta
16.0 mm
Siyah
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
2225574 Stokta
8.0 mm
Siyah
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
157793 Stokta
10.0 mm
Siyah
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
443175 Stokta
11.0 mm
Siyah
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
500 Stokta
11.0 mm
Siyah
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
320640 Stokta
8.0 mm
Siyah
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
  • / 4
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

498093


Stok Seviyeleri
583686 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

498078


Stok Seviyeleri
721155 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

498076


Stok Seviyeleri
278255 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

498082


Stok Seviyeleri
592912 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

498080


Stok Seviyeleri
447925 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

498083


Stok Seviyeleri
50384 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

498081


Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

498066


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

498067


Stok Seviyeleri
164484 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

498071


Stok Seviyeleri
496288 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

498097


Stok Seviyeleri
177650 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

498075


Stok Seviyeleri
195804 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 4.0 mm

498079


Stok Seviyeleri
120992 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

498089


Stok Seviyeleri
261360 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    11.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

498085


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

498064


Stok Seviyeleri
2225574 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

498068


Stok Seviyeleri
157793 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Delik Çapı
    7.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

498072


Stok Seviyeleri
443175 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

498070


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

498063


Stok Seviyeleri
320640 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm