Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Hortumun ömrünü önemli ölçüde uzatır.Maliyetli onarımları, duruş sürelerini ve operatör güvenliği olaylarını azaltır.Azami aşınma ve ezilme direnci sağlar.Bir koruma manşonuyla eşleştirildiğinde üstün koruma sağlar. Malzeme: HDPE, PP Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Renk | Malzeme | RL | Tip | OD | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.086,0577 TL - 13.086,0577 TL | 216 Stokta |
|
Sarı
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 12.159,3883 TL - 12.159,3883 TL | 240 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 2.443,9503 TL - 2.443,9503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3.389,587 TL - 3.389,587 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1287103 | 677,5836 TL - 677,5836 TL | 780 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 1.129,8623 TL - 1.129,8623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 667,966 TL - 667,966 TL | 5304 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2.602,9761 TL - 2.602,9761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 1.776,5808 TL - 1.776,5808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 7.614,2306 TL - 7.614,2306 TL | 4066 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 12.055,2344 TL - 12.055,2344 TL | 450 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3.507,4499 TL - 3.507,4499 TL | 5100 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 15.862,549 TL - 15.862,549 TL | 342 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2.030,7337 TL - 2.030,7337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1.903,1592 TL - 1.903,1592 TL | 3281 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 5.075,9878 TL - 5.075,9878 TL | 1428 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1.745,8999 TL - 1.745,8999 TL | 60 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7.529,3118 TL - 7.529,3118 TL | 20 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 941,2738 TL - 941,2738 TL | 470 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1.147,2734 TL - 1.147,2734 TL | 5850 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin