Menü Arama

Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 75.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

Spiralguard HD ürünü, hortumu aşınma ve ezilmeye karşı korur. Yüksek malzeme hafızasına sahip haddelenmiş hortumdan kesilmiştir. Böylece, hidrolik hortumu azami şekilde kapatır. Daha fazla koruma sağlayan daha yüksek et kalınlığı sayesinde ağır hizmete Spiralguard Flex ürününden daha uygundur.
Ürün kodu:

SGX-75HD

323 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 12.055,2344 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

12.055,23 TL

1 x 12.055,2344 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
OD 75.0 mm
ID 75.0 mm
WT 5.5 mm
RL 20.0 m
PD 40.0 mm
Renk Siyah
Malzeme HDPE
Birlikte Kullanılacak: -32 Hidrolik Hortum
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Ürün SGX-75HD bu diğer ürünün yerini alır:

Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Black
Ürün kodu: SGX-75

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin