Spiralguard çok sayıda sektörde çoğu hidrolik, pnömatik ve endüstriyel hortum takımları için uygundur. Hortum alanını azamiye çıkarmak için mükemmel bir toplanma belleğine ve olağanüstü bir ezilme direncine sahiptir. Yüksek bir aşınma direnci gösterir, kendini zorlu koşullarda kanıtlamıştır ve morötesi ışınlara direnci yüksektir. Spiralguard tek hortumları ya da çoklu hortum demetlerini sarmaya uygundur, kolay depolanmak için karton kutularda düzenle kangallanmış olarak sunulur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Et Kalınlığı | Uyumlu Hortum Çapı | Satın Al | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1287103 | 677,5836 TL - 677,5836 TL | 24 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
1.129,8623 TL - 1.129,8623 TL | 56 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
1.745,8999 TL - 1.745,8999 TL | 32 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
2.443,9503 TL - 2.443,9503 TL | 36 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
13.086,0577 TL - 13.086,0577 TL | 15 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
12.159,3883 TL - 12.159,3883 TL | Üretimde |
0.193 in
4.9 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||||
3.389,587 TL - 3.389,587 TL | 20 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
1.147,2734 TL - 1.147,2734 TL | 381 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||||
6.067,1045 TL - 6.067,1045 TL | 42 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
2.035,1156 TL - 2.035,1156 TL | 386 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||||
1.553,3006 TL - 1.553,3006 TL | 92 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
9.425,5682 TL - 9.425,5682 TL | 44 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
15.107,0615 TL - 15.107,0615 TL | 9 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
1.553,3006 TL - 1.553,3006 TL | 295 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||||||
2.968,072 TL - 2.968,072 TL | Üretimde |
0.098 in
2.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||||
16.450,9249 TL - 16.450,9249 TL | Üretimde |
0.217 in
5.5 mm
|
5.079 in
129.0 mm
|
||||||||
9.425,5682 TL - 9.425,5682 TL | 4 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||||
6.067,1045 TL - 6.067,1045 TL | 40 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
15.646,9372 TL - 15.646,9372 TL | Üretimde |
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
||||||||
13.614,7097 TL - 13.614,7097 TL | Üretimde |
0.177 in
4.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin