Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.
Series Code :SR5788
Seri Kodu: SR5788
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.520,138 TL - 6.520,138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 10.099,3922 TL - 10.099,3922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 6.930,6468 TL - 6.930,6468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5.663,8658 TL - 5.663,8658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 9.648,1512 TL - 9.648,1512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4.574,2547 TL - 4.574,2547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 9.203,4832 TL - 9.203,4832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 5.983,0507 TL - 5.983,0507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 4.466,3992 TL - 4.466,3992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8.911,7849 TL - 8.911,7849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 3.884,0982 TL - 3.884,0982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7.446,9199 TL - 7.446,9199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8.342,8289 TL - 8.342,8289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4.638,0918 TL - 4.638,0918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4.885,6719 TL - 4.885,6719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 8.390,1341 TL - 8.390,1341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 4.330,9572 TL - 4.330,9572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4.055,7908 TL - 4.055,7908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6.381,5093 TL - 6.381,5093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 5.178,4656 TL - 5.178,4656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin