These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.
Series Code :SR5788
Seri Kodu: SR5788
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.390,1341 TL - 8.390,1341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
4.885,6719 TL - 4.885,6719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
8.342,8289 TL - 8.342,8289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
7.446,9199 TL - 7.446,9199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
4.638,0918 TL - 4.638,0918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8.911,7849 TL - 8.911,7849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
6.381,5093 TL - 6.381,5093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
580,2272 TL - 812,318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
535,1719 TL - 749,2406 TL | 72 Stokta |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
1.631,0083 TL - 2.283,4116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
343,9687 TL - 343,9687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
334,6074 TL - 334,6074 TL | 4 Stokta |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
374,7254 TL - 449,6705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.831,3225 TL - 2.563,8515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
1.700,0697 TL - 2.040,0837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
366,9695 TL - 453,0487 TL | 6 Stokta |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
343,9687 TL - 412,7626 TL | 52 Stokta |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
215,2115 TL - 258,2537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
813,4823 TL - 976,1787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
871,1474 TL - 1.219,6064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin