Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burçlar

Stokta

Snub Bushings open to accept cables, wires and tubing. Once installed into a panel hole, the bushing firmly closes.

The durable material provides insulation and slight strain relief, while helping to protect the housed wires and cables from raw edges.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Toplam Çap Azami Pano Kalınlığı Satın Al
6,4118 TL - 6,4118 TL 145536 Stokta
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
10,4511 TL - 10,4511 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
3.2 mm
10,4511 TL - 10,4511 TL 98600 Stokta
11.4 mm
3.2 mm
6,4118 TL - 6,4118 TL 60000 Stokta
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
10,4511 TL - 10,4511 TL 275839 Stokta
16.0 mm
3.2 mm
7,3945 TL - 7,3945 TL 57888 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Black 9.5 mm (HD)

466908

Fiyat Aralığı
6,4118 TL - 6,4118 TL

Stok Seviyeleri
145536 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Toplam Çap
    11.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Siyah (HD)

SB-2

Fiyat Aralığı
10,4511 TL - 10,4511 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Gerilim Azaltıcı Burç Siyah (HD)

SB-1

Fiyat Aralığı
10,4511 TL - 10,4511 TL

Stok Seviyeleri
98600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    11.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Gerilim Azaltıcı Burç Black 11.1 mm (HD)

466909

Fiyat Aralığı
6,4118 TL - 6,4118 TL

Stok Seviyeleri
60000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.1 mm
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Siyah (HD)

SB-3

Fiyat Aralığı
10,4511 TL - 10,4511 TL

Stok Seviyeleri
275839 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Gerilim Azaltıcı Burç Black 12.7 mm (HD)

466910

Fiyat Aralığı
7,3945 TL - 7,3945 TL

Stok Seviyeleri
57888 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm