Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Black 11.1 mm (HD)

Siyah naylondan mamul gerilim azaltıcı burç UL94-V-2 standardına uygun olarak ısıyla dengelenmiştir. 3,2 mm kalınlığında panoda 11,1 mm montaj deliğine girer. İterek oturan profil, 4,8 mm boyutunda kabloyu itmek için idealdir.
Ürün kodu:

466909

60000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,4118 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.411,80 TL

1000 x 6,4118 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 4.8 mm
Uyumlu Delik Çapı 11.1 mm
Toplam Çap 11.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.2 mm
Toplam Yükseklik 11.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin