Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Siyah (HD)

Siyah naylondan mamul gerilim azaltıcı burç UL94-V-2 standardına uygun olarak ısıyla dengelenmiştir. 3,2 mm kalınlığında panoda 9,5 mm montaj deliğine girer. İterek oturan profil, 3,8 mm boyutunda kabloyu itmek için idealdir.
Ürün kodu:

SB-1

98600 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 10,4511 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.225,55 TL

500 x 10,4511 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Toplam Çap 11.4 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.2 mm
Toplam Yükseklik 12.1 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin