Snub Bushings open to accept cables, wires and tubing. Once installed into a panel hole, the bushing firmly closes.
The durable material provides insulation and slight strain relief, while helping to protect the housed wires and cables from raw edges.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3945 TL - 7,3945 TL | 57888 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10,4511 TL - 10,4511 TL | 98600 Stokta |
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10,4511 TL - 10,4511 TL | 275839 Stokta |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,4118 TL - 6,4118 TL | 60000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,4118 TL - 6,4118 TL | 145536 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10,4511 TL - 10,4511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin