Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Seri Kodu: SR2018
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Nominal Dış Çap | Toplam Çap | Toplam Uzunluk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Nominal İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,6009 TL - 26,6009 TL | 638 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 38,2716 TL - 38,2716 TL | 1960 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 46,4726 TL - 46,4726 TL | 1848 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 43,9492 TL - 43,9492 TL | 1580 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 57,6177 TL - 57,6177 TL | 150 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 46,535 TL - 93,0699 TL | 1326 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 106,088 TL - 106,088 TL | 23 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 186,2061 TL - 186,2061 TL | 374 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 31,5426 TL - 31,5426 TL | 5328 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 144,4648 TL - 144,4648 TL | 440 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 175,7971 TL - 175,7971 TL | 20 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,7083 TL - 24,7083 TL | 15720 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 27,9676 TL - 27,9676 TL | 3874 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 52,4658 TL - 52,4658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29,5448 TL - 29,5448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 59,5804 TL - 144,9594 TL | 513 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,3046 TL - 55,3046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 189,5707 TL - 189,5707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.535 in
39.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin