Menü Arama

Rulman 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Black

DIN H6-H7 Yuvaları için uygun olan yuvarlak Poliamit Silindirik Kayıcı Yataklar, yüksek basınçlı yüklerde kullanılabilir ve bakım gerektirmez.
Ürün kodu:

103568011442

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 175,7971 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.757,97 TL

10 x 175,7971 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 30.0 mm
Azami Uygulama Isısı 130 °C
Nominal İç Çap 30.0 mm
Nominal Dış Çap 34.0 mm
Dış Çap 34.0 mm
Toplam Çap 34.0 mm
Toplam Uzunluk 25.0 mm
Şaft Çapı 34.0 mm
Şaft Delik Çapı 30.0 mm
Yatak Malzemesi Polyamide
Yatak Tipi Kayar Yatak
Renk Siyah
Flanged Hayır
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
Malzeme PA 6.6, CF, PTFE
Ölçüm Standardı Metrik

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin