Menü Arama

Rulman 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Black

DIN H6-H7 Yuvaları için uygun olan yuvarlak Poliamit Silindirik Kayıcı Yataklar, yüksek basınçlı yüklerde kullanılabilir ve bakım gerektirmez.
Ürün kodu:

103502011442

28234 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 24,7083 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.470,83 TL

100 x 24,7083 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 6.0 mm
Azami Uygulama Isısı 190 °C
Nominal İç Çap 6.0 mm
Nominal Dış Çap 8.0 mm
Dış Çap 8.0 mm
Toplam Çap 8.0 mm
Toplam Uzunluk 4.0 mm
Şaft Çapı 8.0 mm
Şaft Delik Çapı 6.0 mm
Yatak Malzemesi Polyamide
Yatak Tipi Kayar Yatak
Renk Siyah
Flanged Hayır
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
Malzeme PA 6.6, CF, PTFE
Ölçüm Standardı Metrik

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin