These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.
It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0331 TL - 5,0331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,8996 TL - 5,8996 TL | 3997 Stokta |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,8828 TL - 6,8828 TL | 5320 Stokta |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,5227 TL - 6,5227 TL | 4049 Stokta |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,1457 TL - 7,1457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,0331 TL - 5,0331 TL | 32000 Stokta |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0331 TL - 5,0331 TL | 21240 Stokta |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 3156 Stokta |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | 6795 Stokta |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 19,5564 TL - 19,5564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,2845 TL - 15,2845 TL | 12420 Stokta |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0331 TL - 5,0331 TL | 3206 Stokta |
M5
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,2069 TL - 8,2069 TL | 18822 Stokta |
M8
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 4925 Stokta |
M10
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,6546 TL - 25,6546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 20159 Stokta |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,0109 TL - 4,0109 TL | 236040 Stokta |
M4
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,0453 TL - 13,0453 TL | 70992 Stokta |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,4558 TL - 15,4558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5284 TL - 1,5284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin