Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit- Ayarlı

Stokta

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.

  • İyi basınç sağlar.
  • Titreşim ve darbe koşullarında ses sönümleme ve daha yüksek sızdırmazlık.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
145 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Hazne Yüksekliği Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Anahtar Tipi Satın Al
181,3096 TL - 201,4551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
181,3096 TL - 201,4551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
1136 Stokta
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
226,6369 TL - 251,8191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
181,3096 TL - 201,4551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
156,7919 TL - 174,2135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
181,3096 TL - 282,0372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
153,4196 TL - 238,6528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
187,6559 TL - 291,9091 TL 159 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
151,4895 TL - 235,6503 TL 45 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
187,6559 TL - 291,9091 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 58.0 mm

0402121301001E

Fiyat Aralığı
201,4551 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 85.0 mm

0404122803001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402113701E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 85.0 mm

0402113703001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 58.0 mm

0402112801001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 72.0 mm

0402113702001E

Fiyat Aralığı
201,4551 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 72.0 mm

0404123702001E


Stok Seviyeleri
1136 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 58.0 mm

0404123701001E

Fiyat Aralığı
251,8191 TL - 226,6369 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 85.0 mm

0402111303001E

Fiyat Aralığı
201,4551 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 72.0 mm

0402112802001E

Fiyat Aralığı
174,2135 TL - 156,7919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402124203E

Fiyat Aralığı
282,0372 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402129402E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402129403E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402114203E

Fiyat Aralığı
238,6528 TL - 153,4196 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404129402E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402126802E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402126801E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402112801E

Fiyat Aralığı
291,9091 TL - 187,6559 TL

Stok Seviyeleri
159 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404124201E

Fiyat Aralığı
235,6503 TL - 151,4895 TL

Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402116802E

Fiyat Aralığı
291,9091 TL - 187,6559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000