Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit- Ayarlı

Stokta

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.

  • İyi basınç sağlar.
  • Titreşim ve darbe koşullarında ses sönümleme ve daha yüksek sızdırmazlık.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
145 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Hazne Yüksekliği Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
181,3096 TL - 201,4551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
181,3096 TL - 282,0372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
181,3096 TL - 282,0372 TL 100 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
187,6559 TL - 291,9091 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
153,4196 TL - 238,6528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Çift Uçlu Anahtar
20 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
181,3096 TL - 282,0372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Tubular Key
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
156,7919 TL - 243,8989 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
181,3096 TL - 201,4551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
226,6369 TL - 251,8191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
  • / 8
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402129402E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 72.0 mm

0404122802001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 72.0 mm

0402123702001E

Fiyat Aralığı
201,4551 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404129401E

Fiyat Aralığı
282,0372 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402113702E

Fiyat Aralığı
282,0372 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402116802E

Fiyat Aralığı
291,9091 TL - 187,6559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402112803E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402114203E

Fiyat Aralığı
238,6528 TL - 153,4196 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404129402E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402126801E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Çift Uçlu Anahtar 58.0 mm

0402121301E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404121301E


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402124202E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Tubular Key 85.0 mm

0402129303E

Fiyat Aralığı
282,0372 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402122803E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402126803E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402114202E

Fiyat Aralığı
243,8989 TL - 156,7919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 72.0 mm

0402113702001E

Fiyat Aralığı
201,4551 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 85.0 mm

0404123703001E

Fiyat Aralığı
251,8191 TL - 226,6369 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 58.0 mm

0402112801001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı