Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Hazne Yüksekliği | Montaj Yönelimi | Mandal Malzemesi | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| 850 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tubular Key
|
|||
| 2533 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tubular Key
|
|||
| 44 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| 148 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ray Tipi Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ray Tipi Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tubular Key
|
|||
| 48 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tubular Key
|
|||
| 1 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| 72 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tubular Key
|
|||
| 850 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| 1 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| 1386 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin