Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.780,835 TL - 2.967,86 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4700.0
|
||
| 1.661,5375 TL - 2.769,4275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4300.0
|
||
| 1.430,0825 TL - 2.383,57 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3500.0
|
||
| 1.192,975 TL - 1.988,1925 TL | 12 Stokta |
0.4
|
8.0
|
2700.0
|
||
| 1.445,85 TL - 2.409,75 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3550.0
|
||
| 1.958,74 TL - 3.264,4675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
5300.0
|
||
| 1.885,2575 TL - 3.142,195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
5050.0
|
||
| 1.547,2975 TL - 2.579,0275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3900.0
|
||
| 879,41 TL - 1.465,7825 TL | 12 Stokta |
0.4
|
8.0
|
1800.0
|
||
| 1.240,2775 TL - 2.067,3275 TL | 12 Stokta |
0.4
|
8.0
|
2850.0
|
||
| 1.603,2275 TL - 2.672,145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4100.0
|
||
| 1.281,63 TL - 2.136,05 TL | 11 Stokta |
0.4
|
8.0
|
3000.0
|
||
| 1.165,01 TL - 1.941,7825 TL | 12 Stokta |
0.4
|
8.0
|
2600.0
|
||
| 1.384,8625 TL - 2.308,3025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3350.0
|
||
| 1.295,6125 TL - 2.159,255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3050.0
|
||
| 2.000,985 TL - 3.334,975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
5450.0
|
||
| 1.721,6325 TL - 2.869,3875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4500.0
|
||
| 2.120,2825 TL - 3.533,705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
5850.0
|
||
| 1.811,4775 TL - 3.019,3275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4800.0
|
||
| 1.487,50 TL - 2.479,365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3700.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin