Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.805,425 TL - 4.675,8075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
5450.0
|
||
| 2.953,58 TL - 4.922,435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
5800.0
|
||
| 1.791,2475 TL - 2.985,4125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
3150.0
|
||
| 2.053,345 TL - 3.422,44 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
3750.0
|
||
| 2.076,2525 TL - 3.460,2225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
3800.0
|
||
| 2.245,2325 TL - 3.742,2525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
4200.0
|
||
| 1.502,6725 TL - 2.504,355 TL | 7 Stokta |
0.4
|
6.0
|
2500.0
|
||
| 1.544,62 TL - 2.574,565 TL | 7 Stokta |
0.4
|
6.0
|
2600.0
|
||
| 1.678,1975 TL - 2.797,095 TL | 7 Stokta |
0.4
|
6.0
|
2900.0
|
||
| 1.807,61 TL - 3.012,485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
3200.0
|
||
| 2.292,2375 TL - 3.820,1975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
4300.0
|
||
| 2.468,9525 TL - 4.114,7225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
4700.0
|
||
| 2.421,055 TL - 4.034,9925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
4600.0
|
||
| 2.619,785 TL - 4.366,4075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
5050.0
|
||
| 2.492,455 TL - 4.154,29 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
4750.0
|
||
| 2.538,865 TL - 4.231,3425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
4850.0
|
||
| 2.665,8975 TL - 4.443,1625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
5150.0
|
||
| 2.735,81 TL - 4.559,7825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
5300.0
|
||
| 2.515,065 TL - 4.191,775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
4800.0
|
||
| 2.595,985 TL - 4.326,84 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
6.0
|
5000.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin