Menü Arama

Sertleştirilmiş Şaft 8.0 3700.0 0.4 Steel

8Ø Sertleştirilmiş Çelik Şaft, doğrusal bilyeli burçlarla kullanım için tasarlanmış olup pürüzsüz ve hassas döner hareket sağlar. Kullanılan malzeme sayesinde daha sağlam ve uzun ömürlüdür, aşınma ve korozyona daha dirençlidir. Karbon Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20274818

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.479,365 TL
10 - 19 2.231,5475 TL
20 - 39 2.107,49 TL
40 - 49 1.859,6725 TL
50 - 99 1.735,615 TL
100 + 1.487,50 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.479,37 TL

1 x 2.479,365 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 8.0
l1 3700.0
Depth of hardness min 0.4
Weight kg 1.480
Malzeme Steel
GTIP Numarası 7215508000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin