Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.676,30 TL - 6.307,00 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5050.0
|
||
| 5.624,2375 TL - 6.248,9875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5000.0
|
||
| 4.586,5575 TL - 5.096,175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
3950.0
|
||
| 5.029,8325 TL - 5.588,5375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
4400.0
|
||
| 6.572,37 TL - 7.302,7325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5950.0
|
||
| 6.469,1375 TL - 7.187,8975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5850.0
|
||
| 3.644,97 TL - 4.859,96 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
3750.0
|
||
| 3.491,1625 TL - 4.654,9825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
3550.0
|
||
| 3.600,94 TL - 4.801,3525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
3700.0
|
||
| 3.579,8175 TL - 4.773,09 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
3650.0
|
||
| 8.800,645 TL - 9.778,5275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5900.0
|
||
| 607,495 TL - 1.012,69 TL | 302 Stokta |
1.5
|
40.0
|
400.0
|
||
| 8.657,5475 TL - 9.619,365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5800.0
|
||
| 2.417,485 TL - 3.223,115 TL | 89 Stokta |
1.5
|
40.0
|
1300.0
|
||
| 8.016,435 TL - 8.907,15 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5350.0
|
||
| 7.233,415 TL - 8.036,9625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
4800.0
|
||
| 8.871,7475 TL - 9.857,365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5950.0
|
||
| 810,0925 TL - 1.350,3525 TL | 212 Stokta |
1.5
|
40.0
|
550.0
|
||
| 8.515,3425 TL - 9.461,3925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5700.0
|
||
| 468,265 TL - 780,64 TL | 426 Stokta |
1.5
|
40.0
|
300.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin