Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.058,9875 TL - 5.620,965 TL | 31 Stokta |
1.5
|
40.0
|
2350.0
|
||
| 7.041,23 TL - 7.823,655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
40.0
|
3350.0
|
||
| 6.248,095 TL - 6.942,46 TL | 31 Stokta |
1.5
|
40.0
|
2950.0
|
||
| 5.241,0575 TL - 5.823,265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
4600.0
|
||
| 5.188,6975 TL - 5.765,2525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
4550.0
|
||
| 5.414,50 TL - 6.016,045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
4800.0
|
||
| 5.519,815 TL - 6.133,26 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
4900.0
|
||
| 6.312,6525 TL - 7.014,1575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5700.0
|
||
| 5.950,00 TL - 6.611,045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5350.0
|
||
| 553,6475 TL - 922,845 TL | 20 Stokta |
1.5
|
30.0
|
500.0
|
||
| 4.872,7525 TL - 5.414,2025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
4250.0
|
||
| 6.052,935 TL - 6.725,5825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5450.0
|
||
| 5.728,065 TL - 6.364,4175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5100.0
|
||
| 6.157,655 TL - 6.841,905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5550.0
|
||
| 6.261,185 TL - 6.956,74 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5650.0
|
||
| 5.885,74 TL - 6.539,645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5250.0
|
||
| 4.820,3925 TL - 5.355,8925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
4200.0
|
||
| 4.977,4725 TL - 5.530,525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
4350.0
|
||
| 4.925,41 TL - 5.472,5125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
4300.0
|
||
| 5.780,1275 TL - 6.422,43 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.9
|
25.0
|
5150.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin