Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.728,055 TL - 9.697,905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5850.0
|
||
| 7.945,3325 TL - 8.828,015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5300.0
|
||
| 7.589,225 TL - 8.432,34 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5050.0
|
||
| 402,5175 TL - 670,8625 TL | 520 Stokta |
1.5
|
40.0
|
250.0
|
||
| 1.140,02 TL - 1.899,835 TL | 121 Stokta |
1.5
|
40.0
|
800.0
|
||
| 307,615 TL - 512,5925 TL | 642 Stokta |
1.5
|
40.0
|
200.0
|
||
| 6.664,595 TL - 7.405,0725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
4400.0
|
||
| 7.803,7225 TL - 8.670,6375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5200.0
|
||
| 8.159,5325 TL - 9.066,015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5450.0
|
||
| 7.732,62 TL - 8.591,80 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5150.0
|
||
| 8.371,9475 TL - 9.302,23 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5600.0
|
||
| 8.942,255 TL - 9.935,905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
6000.0
|
||
| 8.088,43 TL - 8.987,1775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5400.0
|
||
| 8.444,5375 TL - 9.382,8525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5650.0
|
||
| 6.023,4825 TL - 6.692,8575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
3950.0
|
||
| 7.518,42 TL - 8.353,80 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5000.0
|
||
| 7.874,23 TL - 8.749,1775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5250.0
|
||
| 6.521,20 TL - 7.245,91 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
4300.0
|
||
| 7.660,03 TL - 8.511,1775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
5100.0
|
||
| 6.877,3075 TL - 7.641,585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
30.0
|
4550.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin