Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.188,5233 TL - 1.188,5233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 1.796,7687 TL - 1.796,7687 TL | 2 Stokta |
M16
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 920,0962 TL - 920,0962 TL | 20 Stokta |
M16
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 1.145,2048 TL - 1.145,2048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 984,0224 TL - 984,0224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 2.262,0214 TL - 2.262,0214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 3.182,1176 TL - 3.182,1176 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 2.875,3137 TL - 2.875,3137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 2.683,7453 TL - 2.683,7453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 47,6483 TL - 47,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Rigid
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 493686 | 638,0551 TL - 752,8349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 2.483,8784 TL - 2.924,0138 TL | 10 Stokta |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 463786 | 44,2797 TL - 44,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Rigid
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
| 493685 | 1.094,5459 TL - 1.291,2974 TL | 165 Stokta |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 550109 | 913,954 TL - 1.535,4428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 1.824,4243 TL - 1.824,4243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.464,4077 TL - 2.900,8436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 722,2243 TL - 1.213,3368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 918,4128 TL - 918,4128 TL | 20 Stokta |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.094,5459 TL - 1.291,2974 TL | 108 Stokta |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin