Sabit Metal Tabanlı Saplama Montajlı Tesviye Ayakları hafif hizmet uygulamaları için ucuz bir çözüm sunar. Bu tesviye ayaklarını büro mobilyasında, raflarda, alım noktası vitrinlerinde, dolaplarda ve küçük makinelerde kullanın.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,5471 TL - 46,2792 TL | 1487 Stokta |
M10
|
Metal Sert
|
Black
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
1.136,8947 TL - 1.340,753 TL | 6 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Black
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
1.116,7425 TL - 1.317,2909 TL | 6 Stokta |
M20
|
Plastik Sert
|
Black
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
2.459,6374 TL - 2.895,1972 TL | 8 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Black
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
2.483,8784 TL - 2.924,0138 TL | 10 Stokta |
M20
|
Plastik Sert
|
Black
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
550109 | 913,954 TL - 1.535,4428 TL | 144 Stokta |
M10
|
Plastik Sert
|
Natural
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
1.824,4243 TL - 1.824,4243 TL | Üretimde |
M16
|
Plastik Sert
|
Natural
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
843,5682 TL - 1.417,1946 TL | 9 Stokta |
M10
|
Plastik Sert
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
854,4125 TL - 969,2254 TL | Üretimde |
M12
|
Plastik Sert
|
Natural
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
47,6483 TL - 47,6483 TL | Üretimde |
M10
|
Plastik Sert
|
Black
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
493686 | 638,0551 TL - 752,8349 TL | 4 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Black
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||||
617,8056 TL - 728,6913 TL | 20 Stokta |
M20
|
Plastik Sert
|
Black
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
1.872,985 TL - 2.204,7659 TL | 8 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Black
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
1.930,587 TL - 2.272,7649 TL | 4 Stokta |
M20
|
Plastik Sert
|
Black
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
103,1441 TL - 103,1441 TL | 577 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Black
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||
25,5494 TL - 62,5961 TL | 900 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Black
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
22,2901 TL - 54,6107 TL | 1752 Stokta |
M8
|
Altıgen
|
Black
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1.796,7687 TL - 1.796,7687 TL | 2 Stokta |
M16
|
Asymmetrical
|
Black
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||||
2.262,0214 TL - 2.262,0214 TL | Üretimde |
M16
|
Asymmetrical
|
Black
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
3.182,1176 TL - 3.182,1176 TL | Üretimde |
M24
|
Asymmetrical
|
Black
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin