Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629,5854 TL - 745,144 TL | 25 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
596,6798 TL - 703,8661 TL | 560 Stokta |
M20
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
27,5471 TL - 46,2792 TL | 500 Stokta |
M10
|
Metal Sert
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
463786 | 44,2797 TL - 44,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
1.771,7372 TL - 2.082,3924 TL | 34 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
1.872,985 TL - 2.204,7659 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
1.094,5459 TL - 1.291,2974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
2.810,9504 TL - 2.810,9504 TL | 1 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
2.464,4077 TL - 2.900,8436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
493685 | 1.094,5459 TL - 1.291,2974 TL | 165 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
2.618,6781 TL - 2.618,6781 TL | 8 Stokta |
M20
|
Plastik Sert
|
Doğal renk
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
722,2243 TL - 1.213,3368 TL | 15912 Stokta |
M8
|
Plastik Sert
|
Doğal renk
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
918,4128 TL - 918,4128 TL | 20 Stokta |
M12
|
Plastik Sert
|
Doğal renk
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.136,8947 TL - 1.340,753 TL | 6 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
1.116,7425 TL - 1.317,2909 TL | 6 Stokta |
M20
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
2.459,6374 TL - 2.895,1972 TL | 8 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
2.483,8784 TL - 2.924,0138 TL | 10 Stokta |
M20
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
2.591,0222 TL - 2.591,0222 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
Plastik Sert
|
Doğal renk
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1.057,4859 TL - 1.057,4859 TL | 697 Stokta |
M12
|
Plastik Sert
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
843,5682 TL - 1.417,1946 TL | 3 Stokta |
M10
|
Plastik Sert
|
Doğal renk
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin