Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,914 TL - 70,8393 TL | 109260 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 23,1311 TL - 56,6713 TL | 16720 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 22,921 TL - 56,1563 TL | 18000 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 14,6147 TL - 35,8059 TL | 15200 Stokta |
M6
|
Altıgen
|
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 29,9654 TL - 73,4152 TL | 1425 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,9701 TL - 63,6265 TL | 38380 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 10500 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 52,0451 TL - 127,5106 TL | 13680 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 20,818 TL - 51,0043 TL | 54000 Stokta |
M8
|
Altıgen
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 95,1533 TL - 95,1533 TL | 6840 Stokta |
M6
|
Altıgen
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 98,3076 TL - 98,3076 TL | 16848 Stokta |
M8
|
Altıgen
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 101,7772 TL - 101,7772 TL | 4657 Stokta |
M8
|
Altıgen
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 15,0898 TL - 20,662 TL | 92400 Stokta |
M8
|
Altıgen
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Altıgen
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27,9676 TL - 27,9676 TL | 189 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,5426 TL - 77,2793 TL | 20020 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 14,2135 TL - 19,4906 TL | 93600 Stokta |
M8
|
Altıgen
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 23,762 TL - 58,2169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,0329 TL - 41,7307 TL | 18480 Stokta |
M8
|
Altıgen
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 17,2432 TL - 42,246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Altıgen
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin