Menü Arama

Ayarlanabilir Altıgen Ayaklar 20.0 mm M6 55.0 mm Black

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 55.0 mm | 2.165 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Ürün kodu:

499338

15200 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
80 - 399 35,8059 TL
400 - 799 20,4606 TL
800 + 14,6147 TL
Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M6
Taban Çapı 20.0 mm
Diş Uzunluğu 55.0 mm
Taban Malzemesi PA
Taban Tipi Altıgen
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon;Steel
Montaj Tipi Dişli Saplama
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin