Menü Arama

Saplama Koruma Başlıkları

Stokta

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PVC Renk: Doğal renk, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk h Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tam Malzeme H Uyumlu Diş Tipi Satın Al
5,0784 TL - 12,442 TL 200 Stokta
26.0 mm
Doğal renk
19.5 mm
3/4-14
Low Density Polyethylene
BSP
2,6495 TL - 6,4914 TL 21000 Stokta
20.2 mm
Doğal renk
15.0 mm
13/16-16
Low Density Polyethylene
UNF
2,6285 TL - 6,4399 TL 24000 Stokta
18.6 mm
Doğal renk
15.0 mm
3/4-16
Low Density Polyethylene
UNF
3,6387 TL - 8,9149 TL 58800 Stokta
16.3 mm
Doğal renk
12.0 mm
3/8-19
Low Density Polyethylene
BSP
2,6083 TL - 6,3906 TL 228000 Stokta
13.8 mm
Doğal renk
12.0 mm
9/19-18
Low Density Polyethylene
UNF
3,2173 TL - 7,8826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
Doğal renk
10.0 mm
1/4-19
Low Density Polyethylene
BSP
2,6495 TL - 6,4914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Doğal renk
13.0 mm
11/16-16
Low Density Polyethylene
UNF
8,9265 TL - 21,87 TL 176800 Stokta
29.8 mm
Doğal renk
19.3 mm
13/16"
Low Density Polyethylene
3,1122 TL - 7,6249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.6 mm
Doğal renk
21.3 mm
3/8"
Low Density Polyethylene
4,458 TL - 10,9221 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Kırmızı
33.6 mm
9/16"
Low Density Polyethylene
4,3844 TL - 10,7417 TL 72000 Stokta
14.0 mm
Kırmızı
21.0 mm
Low Density Polyethylene
7,6963 TL - 18,8561 TL 547200 Stokta
20.6 mm
Kırmızı
36.5 mm
13/16"
Low Density Polyethylene
3,785 TL - 9,2736 TL 399000 Stokta
9.1 mm
Kırmızı
27.2 mm
Low Density Polyethylene
6,6343 TL - 16,2542 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
Kırmızı
46.0 mm
1/2"
Low Density Polyethylene
3,396 TL - 8,3203 TL 192000 Stokta
12.5 mm
Doğal renk
11.7 mm
1/2"
Low Density Polyethylene
3,1962 TL - 7,8308 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
Kırmızı
22.2 mm
Low Density Polyethylene
12,3638 TL - 27,9349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Kırmızı
71.8 mm
5/8"
Low Density Polyethylene
3,4802 TL - 8,5265 TL 44000 Stokta
16.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
Low Density Polyethylene
4,458 TL - 10,9221 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
Low Density Polyethylene
5,2044 TL - 12,751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Kırmızı
23.8 mm
5/8"
Low Density Polyethylene
  • / 3
Saplama Koruma Başlığı 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

110855

Fiyat Aralığı
12,442 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4-14
  • Uyumlu Diş Tipi
    BSP
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110858

Fiyat Aralığı
6,4914 TL - 2,6495 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16-16
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110854

Fiyat Aralığı
6,4399 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4-16
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110853

Fiyat Aralığı
8,9149 TL - 3,6387 TL

Stok Seviyeleri
58800 Stokta
Özellikler
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8-19
  • Uyumlu Diş Tipi
    BSP
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110856

Fiyat Aralığı
6,3906 TL - 2,6083 TL

Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/19-18
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110857

Fiyat Aralığı
7,8826 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4-19
  • Uyumlu Diş Tipi
    BSP
  • Renk
    Doğal renk
Saplama Koruma Başlığı 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110859

Fiyat Aralığı
6,4914 TL - 2,6495 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16-16
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 29.8 mm 19.3 mm LDPE Natural

E-1-3/16

Fiyat Aralığı
21,87 TL - 8,9265 TL

Stok Seviyeleri
176800 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 9.6 mm 21.3 mm LDPE Natural

E-3/8-A

Fiyat Aralığı
7,6249 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10723

Fiyat Aralığı
10,9221 TL - 4,458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/16"
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

11162

Fiyat Aralığı
10,7417 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşlı Kapak 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10191

Fiyat Aralığı
18,8561 TL - 7,6963 TL

Stok Seviyeleri
547200 Stokta
Özellikler
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16"
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

10660

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
399000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Flanşlı Kapak 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10243

Fiyat Aralığı
16,2542 TL - 6,6343 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2"
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 12.5 mm 11.7 mm LDPE Natural

E-1/2

Fiyat Aralığı
8,3203 TL - 3,396 TL

Stok Seviyeleri
192000 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

51051

Fiyat Aralığı
7,8308 TL - 3,1962 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşlı Kapak 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

60864

Fiyat Aralığı
27,9349 TL - 12,3638 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/8"
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12765

Fiyat Aralığı
8,5265 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşlı Kapak 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12769

Fiyat Aralığı
10,9221 TL - 4,458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşlı Kapak 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10720

Fiyat Aralığı
12,751 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    5/8"
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene