Menü Arama

Saplama Koruma Başlığı 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

Saplama Koruma Başlığı, küçük bir flanş içerdiğinden kapağı çıkarmak zorunda kalmadan lokma anahtarla sıkıştırılabilir. Korumayı artırıp zaman kaybını önler. Küçük flanş sayesinde lokma anahtarla kolayca sıkıştırılır. LDPE'den mamuldür.
Ürün kodu:

110853

50400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 8,9149 TL
1000 - 1999 5,0942 TL
2000 + 3,6387 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

1.782,98 TL

200 x 8,9149 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 16.3 mm
h 12.0 mm
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) 3/8-19
Uyumlu Diş Tipi BSP
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin