Menü Arama

Saplama Koruma Başlığı 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

Doğal LDPE'den mamul saplama koruma kapağı, küçük bir flanşla tasarlandığından, kullanıcının kapağı çıkartmak zorunda kalmadan lokma anahtarıyla sıkıştırmasına izin verir. Böyle daha fazla koruma sağlar ve tekrarlı kullanımda zaman kaybını sınırlar.
Ürün kodu:

110858

21000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 6,4914 TL
1000 - 1999 3,7093 TL
2000 + 2,6495 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

1.298,28 TL

200 x 6,4914 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 20.2 mm
h 15.0 mm
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) 13/16-16
Uyumlu Diş Tipi UNF
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin