Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PVC Renk: Doğal renk, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | h | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tam Malzeme | H | Uyumlu Diş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6285 TL - 6,4399 TL | 24000 Stokta |
0.732 in
18.6 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Low Density Polyethylene
|
|
UNF
|
||
| 3,2173 TL - 7,8826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Low Density Polyethylene
|
|
BSP
|
||
| 5,0784 TL - 12,442 TL | 200 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Doğal renk
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Low Density Polyethylene
|
|
BSP
|
||
| 2,6495 TL - 6,4914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
Doğal renk
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Low Density Polyethylene
|
|
UNF
|
||
| 3,6387 TL - 8,9149 TL | 58800 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Low Density Polyethylene
|
|
BSP
|
||
| 2,6083 TL - 6,3906 TL | 176000 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Low Density Polyethylene
|
|
UNF
|
||
| 2,6495 TL - 6,4914 TL | 21000 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Low Density Polyethylene
|
|
UNF
|
||
| 14,089 TL - 34,518 TL | 12600 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Kırmızı
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 5,3306 TL - 13,0601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,0584 TL - 9,9432 TL | 208 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Kırmızı
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 1,7242 TL - 4,2245 TL | 357200 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Doğal renk
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 6,6343 TL - 16,2542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Kırmızı
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 8,6427 TL - 21,1745 TL | 32400 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 17,445 TL - 42,7403 TL | 2640 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
Kırmızı
|
2.185 in
55.5 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,9639 TL - 9,7114 TL | 5000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 1,924 TL - 4,714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 2,9335 TL - 7,1869 TL | 420000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Kırmızı
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 14,9301 TL - 36,5788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Kırmızı
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 2,9755 TL - 7,29 TL | 72000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene