Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PVC Renk: Doğal renk, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | h | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tam Malzeme | H | Uyumlu Diş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0784 TL - 12,442 TL | 200 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Doğal renk
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Low Density Polyethylene
|
|
BSP
|
||
| 2,6495 TL - 6,4914 TL | 21000 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Low Density Polyethylene
|
|
UNF
|
||
| 2,6285 TL - 6,4399 TL | 24000 Stokta |
0.732 in
18.6 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Low Density Polyethylene
|
|
UNF
|
||
| 3,6387 TL - 8,9149 TL | 58800 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Low Density Polyethylene
|
|
BSP
|
||
| 2,6083 TL - 6,3906 TL | 160000 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Low Density Polyethylene
|
|
UNF
|
||
| 3,2173 TL - 7,8826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Low Density Polyethylene
|
|
BSP
|
||
| 2,6495 TL - 6,4914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
Doğal renk
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Low Density Polyethylene
|
|
UNF
|
||
| 8,9265 TL - 21,87 TL | 176800 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
Doğal renk
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,1122 TL - 7,6249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.378 in
9.6 mm
|
Doğal renk
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Kırmızı
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,3844 TL - 10,7417 TL | 72000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Kırmızı
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 7,6963 TL - 18,8561 TL | 528000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Kırmızı
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,785 TL - 9,2736 TL | 399000 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
Kırmızı
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 6,6343 TL - 16,2542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Kırmızı
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,396 TL - 8,3203 TL | 160000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,1962 TL - 7,8308 TL | 105000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Kırmızı
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 12,3638 TL - 27,9349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Kırmızı
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,4802 TL - 8,5265 TL | 44000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 5,2044 TL - 12,751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Kırmızı
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Low Density Polyethylene