Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.440,5103 TL - 32.587,218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5040.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 9.874,7971 TL - 13.166,361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1950.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 8.404,0003 TL - 11.205,099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1650.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 19.858,0467 TL - 26.477,4073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4080.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 22.721,8224 TL - 30.295,9158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4680.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.575,3759 TL - 2.100,2782 TL | 5 Stokta |
300.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6.197,2768 TL - 8.263,0826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 18.037,5966 TL - 24.050,0467 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
360.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 18.773,1711 TL - 25.030,801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3750.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 12.153,7048 TL - 16.204,9985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 14.359,0199 TL - 19.145,5359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2850.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 4.538,0967 TL - 6.050,9013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3.062,0181 TL - 4.082,7377 TL | 2 Stokta |
600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 7.775,4696 TL - 10.367,0581 TL | 1 Stokta |
1400.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 12.112,507 TL - 16.149,7864 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 17.442,8693 TL - 23.257,3586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4.383,8691 TL - 5.845,3348 TL | 3 Stokta |
800.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 14.244,2294 TL - 18.992,4702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 16.377,0081 TL - 21.836,14 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 25.970,8152 TL - 34.627,8475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
480.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin