Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | Malzeme | Kızak Tipi | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.522,6791 TL - 12.697,0581 TL | 1 Stokta |
1400.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 37.224,5064 TL - 49.632,4757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 34.593,1286 TL - 46.124,0424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 9.907,192 TL - 13.209,7419 TL | 1 Stokta |
1800.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 20.640,805 TL - 27.521,2611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3800.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 33.277,2637 TL - 44.369,8257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5000.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 21.436,9438 TL - 28.582,6152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3200.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 29.330,7251 TL - 39.107,4222 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4400.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
|||
| 193.316,3032 TL - 227.430,9035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5400.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 6.932,8513 TL - 9.243,5904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1350.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 32.890,6381 TL - 36.545,2356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 65.316,1284 TL - 72.573,5973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
480.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 14.960,0853 TL - 17.600,2661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
600.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 3.954,2851 TL - 5.272,2628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
480.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 6.811,7227 TL - 9.082,1795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
840.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 9.923,0373 TL - 13.230,4817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1200.0
|
Stainless Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 73.423,2932 TL - 81.581,3039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5400.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 52.306,4246 TL - 61.536,8459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2100.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 96.601,1084 TL - 113.648,1972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3900.0
|
Steel
|
Şaft ve Kızak
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0